Feedback

Choisir votre langue

Fermer

P6010 AVM™2

P6010 AVM™2
  • Pompe à vide P6010 à cartouche(s) COAX® multi-étagée(s) Pi, Si ou Xi.
  • L'AVM™2, Automatic Vacuum Management, est un dispositif avec des fonctions de contrôle et de commande intégrées.
  • Electrovannes de marche/arrêt de la pompe et du contre-soufflage.
  • Dispositif de sécurité pour la version avec électrovanne Normalement Fermée : La vanne s'ouvre en cas de coupure d'alimentation électrique (arrêt d'urgence).
  • Vacuostat analogique avec 2 sorties logiques et 2 seuils pré-réglés sélectionnables parmi 16 combinaisons possibles.
  • Affichage numérique de la pression de vide en “-kPa” ou en “-inHg”.
  • Fonction d'économie d'énergie (ES) incorporée qui réduit la consommation d'air comprimé sur des systèmes étanches. La fonction ES peut être activée manuellement ou commandée électriquement à distance (prioritaire).
  • Trois couleurs de témoins lumineux à LED pour indiquer l'état des électrovannes, des sorties logiques et de la fonction ES.
  • Port de soufflage séparé optionnel sur l’AVM™2 de la P6010, pour renforcer l’efficacité du contre-soufflage dans le réseau de vide.
  • 1-4 cartouches.

article


Description article
P6010 AVM™2

Suivez-nous

Contactez-nous