Les pompes/générateurs à vide Piab sont principalement basés sur la technologie brevetée COAX®, qui constitue une solution technique avancée pour créer du vide avec de l'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et permettent la conception de systèmes de vide flexibles, modulaires et efficaces. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'avec un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fonctions spéciales ou de commande, telles que des vannes de marche/arrêt, des clapets de contre-soufflage, des économiseurs d'énergie, etc.. Elles représentent des plateformes configurables sur lesquelles on peut facilement spécifier les fonctions de commande exactes souhaitées pour le système.
piINLINE® et piSTAMP – Les éjecteurs à vide décentralisés se rencontrent tout particulièrement dans les applications automobiles et d'estampage, les applications de pick-and-place de composants électroniques/semi-conducteurs, sur les équipements de conditionnement dédiés, sur les machines automatiques de moulage plastique par injection, sur les chargeuses/déchargeuses de machines de formage (cintrage, emboutissage, découpe laser).
VGS ™ Piab - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le choix, la détermination et l'installation de systèmes à vide. Avec un VGS™, vous apprécierez les avantages d'un système d'aspiration décentralisé plus économique et plus fiable.
COAX® est une évolution technique pour créer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX ® sont plus petites, plus efficientes et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, permettant ainsi de concevoir facilement des systèmes d'aspiration flexibles, modulaires et efficaces.
Ce sont des pompes de conception et de gammes standard (classique), depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes sont équipées de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches : la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie intégré qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé
Ces pompes font partie des pompes à vide traditionnelles que Piab a développé pour être utilisées dans les industries chimiques ou dans des environnements chimiques agressifs.
Ejecteurs aux performances d'aspiration plus élevées que les éjecteurs simple étage conventionnels de même taille.
Différentes catégories de produits pour améliorer, perfectionner ou compléter votre système d'aspiration.