Canne d’aspiration Ø25 sans poignée, 0202675

Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Finition | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Matériaux | POM, ASTM 316L |
Masse | 2,11 kg |
Diamètre | 41x1,5 mm (D) |
---|---|
Diamètre 2 | 25x1,2 mm (D1) |
Diamètre 3 | 25x1,2 mm (D2) |
Longueur 2 | 889 mm (L1) |
Longueur 3 | 985-1008 mm (L2) |
Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels
Canne d’aspiration Ø25 sans poignée
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis