Canne d'aspiration Ø63, 0202636

Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Finition | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Matériaux | POM, ASTM 316L |
Masse | 5,86 kg |
Diamètre | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diamètre 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diamètre 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Longueur | 915 mm (L) |
Longueur 2 | 1075 mm (L1) |
Longueur 3 | 1201-1243 mm (L2) |
Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels
Canne d'aspiration Ø63
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis