Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Canne d'aspiration Ø51, 0202633

feed_nozzles_handle

article n° 0202633

  • Acier inox poli Ra ≤ Ra 0,8 µm.
  • Permet d'aspirer le produit avec précaution.
  • Apport d'air réglable de 2 manières. Proposée avec un raccord TC.
Métrique   Impérial
Généralités
Finition Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Matériaux POM, ASTM 316L
Masse 3,42 kg
Dimensions
Diamètre 51x1,2 mm (D)
Diamètre 2 38,1x1,65 mm (D1)
Diamètre 3 50.3x1.4 mm (D2)
Longueur 814,5 mm (L)
Longueur 2 964.5 mm (L1)
Longueur 3 1091-1123 mm (L2)

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous