Canne d'aspiration Ø63 TC, 0202619

Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Finition | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Matériaux | POM, ASTM 316L |
Masse | 5,96 kg |
Diamètre | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diamètre 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diamètre 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Diamètre 4 | 77,5 mm (TC) |
Longueur | 915 mm (L) |
Longueur 2 | 1075 mm (L1) |
Longueur 3 | 1225,5-1264,5 mm (L3) |
Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels
article n° | |
---|---|
Kit raccords de tuyauterie TC 63x1.65 | 0202970 |
Canne d'aspiration Ø63 TC
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis