Canne d'aspiration Ø32, 0202612

Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Finition | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Matériaux | POM, ASTM 316L |
Masse | 2,89 kg |
Diamètre | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Diamètre 2 | 32x1,2 mm (D1) |
Diamètre 3 | 32x1,2 mm (D2) |
Longueur | 814,5 mm (L) |
Longueur 2 | 964,5 mm (L1) |
Longueur 3 | 1091-1123 mm (L2) |
Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels
Canne d'aspiration Ø32
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis