Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Bonjour! Souhaitez-vous personnaliser notre site Internet selon votre secteur d’activités ou vos centres d’intérêt?
Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
Métrique Impérial
Généralités
Curve radius
80 mm
Movement, vertical max.
23,4 mm
Application
Pièces plastiques moulées par injection, Carton / carton ondulé
Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Que vous soyez un utilisateur nouveau ou connu, nous voulons que Piab représente au mieux ce qui compte le plus pour vous.