Feedback

Choisir votre langue

Fermer

03-0403B-20 Conduit en PU bleu, dia. ext. 4MM, dia. int. 3MM, longueur 20M , 0212987

Pneumatic tubing

article n° 0212987

  • Autres coloris disponibles sur demande.
  • Tuyaux flexibles pneumatiques.
  • Matériau polyuréthane réduisant les « plis ».
  • Accepte l'air sous pression jusqu'à 0,8 Mpa.
  • Code couleur pneumatique recommandé : bleu pour l'air comprimé, jaune pour le vide.
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative E18601015
Couleur Bleu
Matériaux Polyuréthane (PU)
Performances
Pression d’alimentation 0,8 MPa
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (3)
Formation (1)
Vidéos Youtube (2)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous