Feedback

Choisir votre langue

Fermer

L08-02S-10 8MM Raccord coudé tube vers R1/4 mâle, 10 pièces , 0212986

0212986

article n° 0212986

  • Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluides : air, eau
  • Plage de pression de service : -100kPa~1MPa
  • Le collier de dégagement permet de retirer facilement le conduit sans l'endommager
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les réseaux d'eau potable
  • Convient aux filetages femelles standard : BSP, BSPT, G, Rc
  • * Vendu par lots de 10
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative E18601530
Masse 134 g