Feedback

Choisir votre langue

Fermer

L08-01S-10 8MM Raccord coudé tube vers R1/8 mâle, 10 pièces , 0212985

0212985

article n° 0212985

  • Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluides : air, eau
  • Plage de pression de service : -100kPa~1MPa
  • Le collier de dégagement permet de retirer facilement le conduit sans l'endommager
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les réseaux d'eau potable
  • Convient aux filetages femelles standard : BSP, BSPT, G, Rc
  • * Vendu par lots de 10
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative E18601531
Masse 58 g
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
Brochures (3)
Formation (1)
Vidéos Youtube (2)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous