Feedback

Choisir votre langue

Fermer

L06-01S-10 6MM Raccord coudé tube vers R1/8 mâle, 10 pièces , 0212983

0212983

article n° 0212983

  • Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluides : air, eau
  • Plage de pression de service : -100kPa~1MPa
  • Le collier de dégagement permet de retirer facilement le conduit sans l'endommager
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les réseaux d'eau potable
  • Convient aux filetages femelles standard : BSP, BSPT, G, Rc
  • * Vendu par lots de 10
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative E18601536
Masse 51 g
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (3)
Formation (1)
Vidéos Youtube (2)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous