L06-M5-10 6MM Raccord coudé tube vers M5 mâle, 10 pièces , 0212982
- Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Fluides : air, eau
- Plage de pression de service : -100kPa~1MPa
- Le collier de dégagement permet de retirer facilement le conduit sans l'endommager
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les réseaux d'eau potable
- Convient aux filetages femelles standard : BSP, BSPT, G, Rc
- * Vendu par lots de 10
Métrique Impérial
Généralités
Référence article, alternative |
E18601534 |
Masse |
36 g |
Support
L06-M5-10 6MM Raccord coudé tube vers M5 mâle, 10 pièces
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Vacuum theory
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Demande de devis
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis