Feedback

Choisir votre langue

Fermer

FB-WTB8 Commutateur à lumière réfléchissante

FB-WTB8 Reflection light switch
  • Commutateur à lumière réfléchissante
  • suppression du fond
  • boîtier miniature standard avec trous de fixation filetés M3
  • 11 mm x 31 mm x 20 mm
  • portée maxi. 5 mm - 100 mm
  • portée 20 mm - 100 mm
  • type de lumière : lumière rouge visible
  • connecteur M8 3 broches

article


Suivez-nous

Contactez-nous