Feedback

Choisir votre langue

Fermer

KK2 Boîte de jonction à traversée , 0213261

0213261

article n° 0213261

  • Réduit le câblage d'interface et optimise l'utilisation des entrées du contrôleur en fournissant jusqu’à 8 entrées pour points de terminaison et de distribution d'alimentation.
  • Les entrées/sorties peuvent être soit de type Source (PNP), soit de type Sink (puits, NPN), soit les deux
  • Boîtier et serre-câbles inclus
  • Bornes accessibles facilitant le câblage
  • Installation possible en "Snap Track" sur montage DIN
  • Circuits intégrés logiques assurant une longue durée de vie
  • Fonction « Traversée » sur les KK
  • Logique « ET » sur les RPL
  • Le RPL peut convertir les signaux PNP en signaux NPN et les signaux NPN en signaux PNP
  • Brevet américain n°6 812 593
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative E18601326
Masse 298 g
Caractéristiques électriques
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Quantité en entrée 1–8
Logique Pass Through / Wireable AND
Sorties de signal 1–8