Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Composants pour outils de préhension

Vous pouvez trouver ci-dessous une large sélection de composants standard destinés à votre application d’outil de préhension, notamment l’emballage, la palettisation ou le moulage par injection de pièces plastique pour l’automobile. Veuillez noter que si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans les catégories ci-dessous, il existe une rubrique « Articles hors stock » dont nous fournissons les articles dans des délais de livraison légèrement plus longs.


teaser_sprue-part-grippers
Préhenseurs pour carotte/pièce
Large variété de mors (dents de scie, moletés, à patins) avec ou sans capteurs capables de manipuler différents types de carottes et de pièces.
teaser_gripperfingers
Doigts de préhension
Tient fermement les pièces difficiles, passe autour des pièces. Certaines versions sont conçues pour retourner et tenir fermement les bords minces.
teaser_suction-cups
Ventouses EOAT
Une sélection de ventouses conçues pour diverses applications parmi la vaste gamme Piab
teaser_sprue-cutters
Coupe-carottes
Capables de couper les plastiques durs et souples.
teaser_gripper-mounting-arms
Bras de montage/préhension
Extensions du bras de préhension permettant le montage des ventouses sur les brides de fixation.
teaser_movable-vacuum-units
Unités d’aspiration mobiles
Permettent la mise en action latérale des ventouses.
teaser_special-cylinders
Vérins spéciaux
Des vérins conçus pour des applications telles que l'application d'une pression latérale, avec ou sans capteurs, sont disponibles.
teaser_frame-profiles
Profilés de bâti
Profilés carrés et ronds en aluminium capables de résister à des charges et à des forces élevées.
teaser_mounting-clamps
Brides de fixation
Brides en croix, brides d’angle, brides d'extension, etc. utilisées pour le montage des bras de préhension sur les profilés en aluminium ainsi que pour sur les profilés d'extension.
teaser_frame-connectors
Raccords de bâti
Gamme de raccords qui permettent de construire la structure à base de profilés d'aluminium.
teaser_pneumatic-connectors
Connecteurs pneumatiques
Collecteurs, conduits et raccords utilisés pour raccorder des composants pneumatiques fonctionnant au vide ou à l'air comprimé.
teaser_part-sensors
Capteurs de pièces
Capteurs de vérification de pièces, câbles et boîtes de jonction pour interface robotisée.
teaser_quick-change-system
Système à changement rapide
Composants qui s'interfacent avec le robot et qui sont utilisés comme composants de base de l'outil de préhension.
teaser_EOAT-Components
Articles hors stock
Ensemble de composants permettant de réaliser des fabrications à la commande.

Suivez-nous

Contactez-nous