Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses DURAFLEX®

Ventouses DURAFLEX®

Avec le DURAFLEX®, une matière polyuréthane élastique et résistante à l'usure, Piab propose les seules ventouses en double-dureté.

Des propriétés d'adhérence inégalées sur des surfaces brutes et irrégulières

La double dureté unique de ces ventouses combine un corps/soufflets rigide et stable, avec une lèvre à l'étanchéité élevée tendre et souple. Elles sont spécialement adaptées aux applications pouvant présenter des risques de micro-fuites, comme par exemple dans les cas où une ventouse ne peut épouser parfaitement la surface de l'objet à saisir. La double dureté procure à la fois la force et la souplesse nécessaires à une bonne étanchéité sur des surfaces brutes ou irrégulières. Elles peuvent alors saisir des produits comme des caisses en carton, du bois ou du plastique texturé beaucoup plus efficacement que n'importe quelles autres ventouses conventionnelles. En diminuant les fuites, le niveau de vide dans la ventouse est plus élevé et la force de levage est meilleure. Les machines peuvent aller plus vite avec des prises plus sûres. La diminution des fuites signifie également que l'on peut réduire la taille de la pompe/du générateur de vide ou, en alternative, abaisser la pression d'alimentation de l'air comprimé utilisé, ce qui se traduit par des coûts énergétiques plus bas. A tout cela s'ajoute aussi le fait qu'un débit d'air plus faible génère moins de bruit.

Les friction DURAFLEX® à l'adhérence exceptionnelle sur les surfaces grasses

Les ventouses de friction DURAFLEX® uniques sont taillées sur mesure pour la manutention des pièces en métal à la surface grasse. Les ventouses de friction sont réalisées dans un polyuréthane (DURAFLEX®) en double dureté. Elles sont conçues avec un corps de ventouse très souple, et une partie de contact verte plus dure, qui  constitue la zone de friction de la ventouse. Cette zone de friction possède une sculpture particulière qui ressemble à celle que l'on retrouve sur les pneus neige. Cette surface rugueuse, comprenant des butées saillantes et des canaux pour évacuer l'air, procure un grip exceptionnel sur les surfaces huileuses. Les ventouses de friction DURAFLEX® possèdent un coefficient de friction (cisaillement) sur surfaces grasses de 3 à 4 fois supérieur aux ventouses ordinaires ne disposant d'aucune structure de friction. L'usure initiale augmente même le coefficient de friction/cisaillement des ventouses de friction DURAFLEX®.

Suivez-nous

Contactez-nous