Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Système de Grippeurs à Ventouse VGS™

Système de Grippeurs à Ventouse VGS™

Rend le choix et le dimensionnement d'un système à ventouses plus faciles.

Le système décentralisé de préhenseurs à ventouse Piab, (VGS™) est  un nouveau concept qui intègre sur des ventouses DURAFLEX® de haute qualité, une cartouche à vide COAX®. Le résultat est un dispositif de préhension qui rend le choix, le dimensionnement et l'installation plus faciles. Les risques d'erreurs de conception ou de dimensionnement d'un système complexe sont évités.

En choisissant une solution décentralisée comme celle des VGS™, vous apprécierez les avantages de disposer d'un système à ventouses plus efficient et plus fiable. Les cadences des machines peuvent être augmentées grâce aux temps de réponse plus courts obtenus avec la source de vide située directement sur la ventouse et un débit d'aspiration initial plus puissant pour agripper les pièces plus rapidement. Un système décentralisé procure une plus grande sécurité avec une source de vide par point d'aspiration, élimine les pertes de charge occasionnées par des longues tuyauteries, et permet d'utiliser l'énergie plus efficacement.

Le VGS™3040, avec une fonction d'économie d'énergie comme le Vacustat associée à piSAVE release, est le concept de produits le plus efficient énergétiquement au monde pour la manutention par ventouses de pièces étanches en verre ou en métal.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous