Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Famille d'éjecteurs piCOMPACT®

piCOMPACT® élément éjecteur tout-en-un

La piCOMPACT® constitue une famille d'éjecteurs à commandes intégrées, aussi appelés éjecteurs compacts ou éjecteurs ”tout-en-un". 

C'est une plateforme d'éjecteurs empilables avec la possibilité de monter plusieurs éléments sur une même embase avec des raccordements pneumatiques et électriques communs. Les objectifs qui avaient été fixés pendant toute la phase de développement portaient sur les "critères clés" les plus significatifs de ce type de pompes, à savoir fiabilité et vitesse, mais aussi sur le fait de pouvoir introduire de nouvelles fonctions/caractéristiques intéressantes pour la marque. Tout cela, associé au générateur de vide high-tech COAX®, fait que le produit final est exceptionnel. En fonctionnant à basse pression et en rationalisant l'air comprimé au maximum, les éjecteurs COAX® permettent aux industriels de réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la productivité et la fiabilité de leurs machines.

  • Éjecteur à vide configurable à technologie COAX® et à contrôles intégrés, développé pour les applications de manutention robotisée.
  • Conception optimisée pour une fiabilité, une flexibilité et un débit d'aspiration élevés avec des temps de cycle rapides.
  • Électrovannes de grande vitesse avec MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion) adaptative permettant de réduire l'échauffement et par conséquent d'augmenter la fiabilité.
  • Fonction d'économie d'énergie (ES) à hystérésis réglable, Contrôle Automatique des Conditions (ACM) et Détermination Automatique du Seuil ES (ALD).
  • Sorties analogiques et logiques disponibles (M12, M8, Sub-D).
  • Caractéristiques supplémentaires : Contre-Soufflage Amplifié (ABO), Contre-Soufflage Automatique Temporisé (ATBO), Contre-Soufflage Intelligent (IBO) et Contrôle d'Auto-Adhérence (SAC) qui élimine automatiquement le vide "non souhaité" par des petites bouffées d'air.
  • En option (piCOMPACT®23) transmission de données via l'interface de communication standard international IO-Link.
  • Choisir la piCOMPACT®10X pour des petits systèmes d'aspiration tels que le démoulage de petites pièces plastiques moulées par injection ou le pick-and-place de composants électroniques.
  • Choisir la piCOMPACT®23 pour des systèmes d'aspiration de tailles moyennes ou larges, tels que la palettisation de caisses, et le chargement, le tri, le transfert et le déchargement de plaque de différents matériaux.

Suivez-nous

Contactez-nous