Número de artículo: S.BFCM
Suction cup B FCM family
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- El material utilizado es la silicona
- El material ha sido aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) y cumple la normativa de la UE 1935/2004.
- La mayoría de las ventosas son transparentes sin pigmentos añadidos.
- Las ventosas están disponibles en tamaños de 5 mm a 150 mm.