General
Aplicación
Chapa metálica aceitosa
Characteristics
Chapa metálica aceitosa
Material
Poliuretano (PU)
Suction cup model
BFFT90P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
22,6 mm
Radio de curva mín.
130 mm
Suction cup model
BFFT90P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Opciones de conexión
Filtro de red
Modelo de conexión
Hembra
Modelo de conexión
Rosca NPT
Exterior Dimensiones, accionado
95,5 mm
Exterior Dimensiones
93 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
BFFT90P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT90P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Ácidos concentrados
+
+
+
Resistencia al desgaste
+++
+++
+++
Tiempo & ozono
+++
+++
+++
Dibujos dimensionales
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Los valores especificados en la hoja técnica se examinan en:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmósfera estándar: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humedad relativa: 0-100%
- Calidad del aire comprimido: DIN ISO 8573-1 class 4