Clamp ring DN400 SS (piFLOW®f) - 1
Número de artículo: 0255200
3 Variantes

Clamp ring DN400 SS (piFLOW®f)

This clamp ring is specifically engineered for a precise fit with blue metal detectable seals on piFLOW®f conveyors. Its robust construction guarantees secure installation and long-term stability, supporting stringent food safety requirements.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Clamp ring DN250 SS (piFLOW®f)
    0255198
  • Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f)
    0255199
  • Clamp ring DN400 SS (piFLOW®f)
    0255200

Características

  • Diseñado para juntas azules detectables por metal
  • Garantiza un ajuste perfecto y una instalación segura
  • Mantiene la higiene del sistema
  • Fácil de instalar y quitar para el mantenimiento
  • Esencial para el cumplimiento de la seguridad alimentaria con piFLOW® f