Ir al contenido

Ayuda para elegir
Artículo núm.: 0207843 7 Variantes

Manguera de PVC 1"/ 25 mm

Para completar el sistema de transporte de Piab ofrece curvas de acero inoxidable de tubos, mangueras de calidad alimentaria, diferentes tipos de accesorios de tubería, la tubería de vaciado de unidades, una pizca válvulas y muchas otras soluciones.

Leer más

Variantes

Show all (7)