To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 5 | 20 | 11,6 | 7,6 | 4,8 | 3,2 | 1,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 6 | 22,8 | 13,2 | 8,8 | 5,6 | 3,4 | 2,5 | 1,4 | 0,72 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 7 | 24 | 14 | 10,4 | 6,8 | 3,6 | 2,4 | 2 | 1,4 | 0 | 0 | 75 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?