Número de artículo: 0233082
5 Variantes
Unidad de aporte de aire (ACU) TC 51
La unidad de aporte de aire es necesaria para actualizar un piFLOW®p SMART de optimización del ciclo de transporte (CCO, por sus siglas en inglés) a la funciona...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0233080
- 0233081
- 0233082
- 0233083
- 0233084
Características
- Adecuada para la estación de alimentación Piab con piFLOW®p SMART
- Funcionalidad de ajuste automático completo con la familia piFLOW®p SMART
- Válvula de aporte de aire: tipo electromecánico, pulida en la superficie de contacto con el producto, Ra ≤0,8 μm
- Adaptador de alimentación: exterior electropulido, decapado en el interior de la superficie de contacto con el producto, Ra ≤0,8 μm
- Las abrazaderas o la conexión en U y las juntas deben pedirse por separado de la lista de accesorios
- Cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004