El plano aspirante de espuma por vacío KSL es una solución robusta y sencilla para una amplia gama de propósitos, en particular el paletizado en aplicaciones de trabajo pesado en entornos exigentes y polvorientos. El diseño especial de la estructura de fibra de carbono que sostiene el cuerpo de espuma permite que la garra sea extremadamente ligera, permitiendo aprovechar al máximo la carga útil del robot o cobot. Además, este diseño lo convierte en una solución adaptada de forma natural a aplicaciones colaborativas. El KSL está disponible con válvula de retención o con restricción de caudal.
Leer más Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?