¡Nuestro peso pluma! Probablemente la garra para cobot más ligera del mundo. Con solo 270 gramos (9 oz), eleva hasta 5 kilogramos (11 lb) y puede equiparse con varias unidades de succión. Su eyector de vacío COAX® integrado es extremadamente eficiente desde el punto de vista energético y proporciona una sujeción segura y rápida. Con la MCG, los clientes pueden maximizar la capacidad de carga útil incluso de los cobots más pequeños, reduciendo los costes de inversión. La garra Mini Cobot es la esencia del diseño modular, flexible y ligero, con un agarre fuerte y eficiente de cualquier producto.
Leer más0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?