La CPT es una solución compacta para paletizar productos embalados con cobots. Su superficie de agarre multizona permite llevar a cabo recogidas múltiples e irregulares con un solo movimiento. Si a ello se une su bajo peso, el desgaste del robot se reduce, lo que aumenta su vida útil. Al unir las capacidades de muchas EOAT en solo una, la CPT no solo puede reducir los costes de herramientas hasta en un 80 %, sino que también libera un valioso tiempo de ingeniería para otros proyectos importantes.
Leer más Solicitar presupuestoLa CPT es una solución compacta para paletizar productos embalados con cobots. Su superficie de agarre multizona permite llevar a cabo recogidas múltiples e irregulares con un solo movimiento. Si a ello se une su bajo peso, el desgaste del robot se reduce, lo que aumenta su vida útil. Al unir las capacidades de muchas EOAT en solo una, la CPT no solo puede reducir los costes de herramientas hasta en un 80 %, sino que también libera un valioso tiempo de ingeniería para otros proyectos importantes.
0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?