Ir al contenido

piFLOW®i: transporte por vacío industrial

Cuando se necesita una solución más robusta, fiable y versátil para transportar materiales industriales, piFLOW®i es la mejor opción. Los materiales a transportar más habituales abarcan detergentes, desecantes, arena, sal industrial, polvo de tóner, arcilla, óxido de cromo, óxido de aluminio, talco, sílice, filtros de cigarrillos, cáscaras de nuez, arena, polvo de PVC, pellets de plástico, carbonato de calcio, metilcelulosa, polvo de alúmina, pellets o piezas de plástico y muchos más. piFLOW®i puede sustituir a los transportadores mecánicos, tales como los elevadores de cangilones y las cintas transportadoras, para garantizar un entorno de trabajo ergonómico, libre de polvo y sin riesgos respiratorios para los operarios, en especial cuando se transportan materiales peligrosos, tóxicos o alergénicos. La gama piFLOW®i consta de modelos con volúmenes de lote de 6, 8, 14 y 28 l (0,21, 0,28, 0,49, 0,99 ft³), que pueden transportar hasta 7,5 t/h (15 000 lb/h). Están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 304L). Todas las piezas que están en contacto con los materiales transportados (el cuerpo del transportador y las juntas de sellado) cumplen con las normas CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011. La certificación ATEX para polvo también está disponible, dependiendo de la configuración. Esta gama se ofrece con dos niveles distintos de automatización. La versión estándar es un transportador por vacío sencillo y fiable. La otra versión incorpora la funcionalidad de optimización de volumen por lotes o BVO, con un sensor de nivel que facilita la configuración del volumen del lote, lo cual reduce la necesidad de ajustes del transportador durante los cambios de producto, garantizando, además, un mayor nivel de seguridad operativa, al reducir la posibilidad de error humano.

Leer más
32 Productos
Filter
  • Sector
    Show all