Ir al contenido

En búsqueda del transportador más antiguo en activo

En nuestro 70.º aniversario hemos querido aprovechar la oportunidad para analizar el desarrollo del transporte por vacío a fondo, ¡y necesitamos su ayuda!

La búsqueda

Comenzando con la producción de unidades de aspiración industrial en los años 70, fue a principios de los 90 -cuando Piab desarrolló aún más sus eyectores y bombas de vacío- que unimos ambas tecnologías para evolucionar desde la limpieza y la aspiración hasta el transporte y la recuperación de material a granel en las industrias química, farmacéutica y alimentaria. Así se creó el primer transportador por vacío.

Sabiendo que nuestros productos tienen una larga vida útil, queremos encontrar el transportador por vacío Piab más antiguo que todavía esté en funcionamiento. Revise su fábrica y sea el afortunado que gane un nuevo transportador piFLOW®p SMART si su unidad es la primera que demuestra las ventajas del transporte por vacío Piab.

Piab transportadores de vacío Piab transportadores de vacío
piFLOW®p SMART transportador por vacío piFLOW®p SMART transportador por vacío

El premio

Gane nuestro Campeón de los cambios

El piFLOW®p SMART es nuestro producto más inteligente. Totalmente automatizado y con un rendimiento optimizado, el equipo lleva el transporte por vacío a otro nivel. Al ofrecer un cambio seis veces más rápido, permite a los usuarios ahorrar tiempo al cambiar de un material a otro, aumentando así la productividad de sus operaciones. Con sus ajustes de transporte preconfigurados y sus capacidades de autoajuste, el equipo permite una gestión del proceso ágil y fácil, independiente de la experiencia y conocimientos del operario.

Más información sobre el piFLOW®p SMART

Historia del transporte por vacío - La evolución de VC (Vacuum Conveying)

  • Un par de compases con los que se pueden dibujar círculos de diámetros grandes y pequeños mediante barras intercambiables, y que dieron nombre a la empresa: "PI" (relación entre el diámetro y la circunferencia) y "AB" (Sociedad Anónima)... PIAB.

  • Las soluciones accionadas por vacío desarrolladas por Piab se amplían con la Unidad de Aspiración Industrial.

  • De la limpieza al transporte. Lanzamiento del primer transportador por vacío de Piab: la serie VC.

  • ¡Combinando lo mejor de ambos mundos! Con la introducción de piFLOW®, Piab equipa sus transportadores con sus reconocidas bombas de vacío COAX® desarrolladas originalmente para aplicaciones de automatización. Las opciones de personalización mejoran aún más la satisfacción de las necesidades específicas de cada cliente.

  • piFLOW®t - Un transportador por vacío para cuando se necesita una tecnología de primera calidad, especialmente para manipular comprimidos o productos frágiles en las industrias alimentaria, nutracéutica y farmacéutica. Está diseñado con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumple con las elevadas exigencias higiénicas de la FDA. Los transportadores Piab cumplen la normativa ATEX polvo.

  • Pionero mundial, el piFLOW®p SMART es un transportador por vacío autooptimizable dirigido principalmente a sectores que manipulan materiales muy diversos y/o en los que deben realizarse cambios frecuentes. Esto hace que sea un transportador ideal para fabricantes de los sectores alimentario y farmacéutico, donde su pleno potencial de cambio tendrá un gran impacto, ahorrando tiempo y dinero.

CÓMO PARTICIPAR

¿Tiene el transportador más antiguo?

El concurso La búsqueda comienza el 6 de mayo de 2021 y finaliza el 30 de noviembre de 2021. Para participar, es necesario indicar el nombre de su empresa, una persona de contacto, enviar una foto del transportador en funcionamiento y su etiqueta, así como un comprobante de compra (copia de la factura, confirmación del pedido, etc.) y decirnos qué material transporta con él actualmente. 

Envíe su inscripción a hunt@piab.com y síganos en LinkedIn para estar al día sobre el concurso.

Al participar, acepta los Términos y condiciones del concurso La búsqueda que se encuentran en el siguiente enlace.

Términos y condiciones

Choose your language

No se puede comparar

Los diferentes tipos de productos no se pueden comparar. ¿Quieres eliminar los productos existentes?

Envíenos sus comentarios