Ir al contenido
Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.
Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual.
El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.
La garra de espuma Kenos® KVGL de Piab está ofreciendo grandes ventajas a MAXPRO…
Con las series KVG y KVGL de los planos aspirantes Kenos® de Piab, Eklego diseñó y fabricó un sistema de final de línea de última generación…
Las ventosas BX fabricadas con Duraflex® de doble dureza juntamente con la tecnología de generación de vacío COAX® de Piab han permitido que la empresa Tradicional Panadera pueda paletizar diferentes formatos de cajas de cartón con una única garra.
Gracias a los planos aspirantes de espuma Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha diseñado y fabricado una solución de embalaje de final de línea instalada en una empresa líder del sur de Europa, una fabricante de componentes para el sector del mueble.
Se ha creado una solución única e inteligente que automatiza la intralogística y la manipulación de materiales desde la entrada hasta los artículos terminados y entregados en las líneas de producción individuales...
Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…
Utilizando las ventosas B52XP de Piab y la bomba piCOMPACT23 SMART, Cob-Solution diseñó y construyó un sistema para llevar a cabo la recogida y la apertura de cajas de cartón en Rao Farmaceutici, una farmacéutica veterinaria siciliana que está invirtiendo en ecommerce y vendiendo en toda Europa.
Con una carga máxima de un kilogramo, para el sidebot Wyzo el peso de la garra es fundamental. Por esa razón, la garra peso pluma Mini Cobot (MCG) de Piab, con solo 270 gramos, encaja perfectamente.
Utilizando ventosas y bombas de vacío de Piab, Tecno Pack SpA ha diseñado y construido garras...
0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?