La válvula reversible KRV controla el flujo de aire y se utiliza normalmente en sistemas de generación de vacío externos. La válvula también puede incluirse en los kits de soplantes de canal lateral recomendados para la mayoría de las soluciones Kenos® con el fin de crear vacío con un alto caudal de aspiración. Sus posiciones de función de control incluyen aspiración, soplado y punto muerto, lo que permite controlar los ciclos de manipulación del producto adaptados a las necesidades del cliente.
Los modelos de válvulas KRV de montaje directo, conectados directamente a la garra KVG120, controlan el flujo de aire creado por un generador de vacío externo. Estas válvulas también pueden utilizarse para conectar varias garras en serie o en paralelo y permiten activar y desactivar las garras en ciclos específicos.
Cuando se integran en los kits de los soplantes de canal lateral, los flujos de aire se controlan de tres formas alternativas: aspiración con aire de admisión expulsado a través del silenciador, soplado para una liberación rápida y una posición neutra que no involucra a la garra (punto muerto).
Robustas y fiables, las válvulas KRV se ofrecen en modelos para montaje directo o con tres o cinco conexiones roscadas, todas ellas fabricadas en aluminio anodizado con elementos de sellado de POM-C.
Características clave que añaden valor:
- Bajo mantenimiento debido a que no hay componentes internos sujetos a rotación o deslizamiento, lo que elimina el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.
- Accesorios como el silenciador y los filtros ayudan a satisfacer las necesidades del cliente y crean un entorno de trabajo más seguro.
- Cuando no se utiliza para generar vacío, el soplante está siempre en conexión con el entorno exterior, lo que prolonga su vida útil y reduce los costes de mantenimiento.
- Cambio rápido de la válvula entre aspiración/agarre y soplado/liberación, lo que aumenta la productividad de los sistemas.
- La válvula es muy versátil para poder usarse con múltiples garras Kenos® y numerosos soplantes ofreciendo así una adaptación única para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes.