Completando la gama de grippers Kenos®, la garra KSG manipula sacos de diferentes materiales, tamaños y contenidos, satisfaciendo de manera óptima las necesidades del cliente.
Las garras KSG son fiables y se adaptan a las necesidades específicas de los clientes mediante configuraciones realizadas directamente desde el propio sitio web de Piab. Aquí, los clientes pueden elegir las dimensiones de la zona de agarre, los generadores de vacío (internos o externos) y elegir entre los diferentes anillos de sellado, además de una amplia gama de accesorios.
La garra a KSG está ahora disponible en un nuevo tamaño más pequeño de 230x140mm. A las opciones disponibles en la familia de garras KSG, también se ha añadido un nuevo anillo de sellado de caucho natural azul con una excelente resistencia al desgaste. Además, la KSG puede configurarse ahora con hasta ocho cartuchos COAX® para aumentar su rendimiento.
Nuestras garras KSG manipulan con seguridad sacos de plástico, papel o tela que contienen producto en polvo, gránulos, productos a granel o líquidos en sectores industriales como el alimentario, químico, farmacéutico, de la construcción y de bienes de consumo.
Características clave que añaden valor:
- Accesorios como el vacuómetro y el manómetro permiten a los clientes controlar y regular la garra, aumentando la productividad del sistema.
- Para garantizar el agarre óptimo en cada tipo de saco y aplicación, hay disponibles diferentes configuraciones de garras además de una rejilla metálica ajustable en el interior de cada garra.
- La elección entre un eyector COAX® integrado (de dos a ocho cartuchos) o un generador de vacío externo garantiza un sistema de manipulación totalmente optimizado.
- La garra KSG es sólida y robusta ya que está fabricada con materiales como el aluminio. Gracias a ello el gripper ofrece una mayor vida útil y se reduce el mantenimiento del sistema de manipulación.
- Es muy ligera gracias al perfil de aluminio y al plástico utilizado en la zona de agarre, lo cual permite utilizar un robot de carga útil reducida. Esto supone un ahorro de costes y energía y una mayor optimización del sistema de manipulación.
- La garra no puede verse comprometida por el contenido de los sacos liberado al medio ambiente, elimina las interrupciones y a la vez mejora la productividad.
- Fácil de instalar en robots o estructuras propias, nuestra garra se integra fácilmente en el sistema de manipulación del cliente, lo que reduce el tiempo de montaje.