La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad. El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial. El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,98 | 1,5 | 1 | 0,57 | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,13 | 0 | 0 | 75 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,98 | 0,064 | 0,17 | 0,36 | 0,59 | 0,88 | 1,3 | 1,8 | 0 | 0 | 75 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Utilice nuestra guía para obtener recomendaciones o deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?