Eyectores de vacío pequeños y ligeros con conexión push-in integrada. Uno hecho con un diseño en T, permite evacuar el aire de escape. El otro es un típico diseño en línea. El diseño en T es también adecuado para entornos de salas limpias. A pesar de pertenecer a nuestra Value Line®, los eyectores siguen mostrando aproximadamente un 30% de ahorro de energía en comparación con un eyector similar de 0.7 mm de la competencia. Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,36 | 0,77 | 1,14 | 1,81 | 2,61 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?