piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,007 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,048 | 0,023 | 0 | 0 | 79 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,3 | 0,66 | 1,12 | 1,8 | 2,85 | 4,35 | 6,55 | 11,5 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,67 | 1,089 | 1,63 | 2,39 | 3,7 | 6,54 | 0 | 0 | 79 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Utilice nuestra guía para obtener recomendaciones o deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?