These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,38 | 3 | 4 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,71 | 0,43 | 0,19 | 0,05 | 0 | 81 |
0,6 | 4,4 | 4,8 | 3,1 | 1,7 | 1,1 | 0,93 | 0,74 | 0,57 | 0,36 | 0,11 | 0 | 84 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,38 | 3 | 0,03 | 0,074 | 0,13 | 0,21 | 0,32 | 0,5 | 0,95 | 1,6 | 0 | 81 |
0,6 | 4,4 | 0,031 | 0,064 | 0,13 | 0,22 | 0,34 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0 | 84 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Utilice nuestra guía para obtener recomendaciones o deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?