Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Universal

 Se adapta bien a superficies planas o ligeramente curvadas


teaser_U20-2P
U - Universal DURAFLEX® (20 mm)
Las ventosas U-P están diseñadas para manipular papel en aplicaciones de encuadernación. Fabricadas con DURAFLEX® tienen una vida útil de 2-3 veces más que las ventosas convencionales del mercado.
teaser_u-universal_2-50mm
U - Universal (2–50 mm)
Para manipular objetos con superficie plana o ligeramente curvada.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universal FDA & EU (4–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin pigmentos añadidos. Para manipular objetos con superficie plana o ligeramente curvada.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos