Choose your language

Close

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más

Piab

Ventosa D50 Cloropreno, 0101127

0101127

Artículo No. 0101127

  • Adecuada para objetos con superficies curvas o irregulares.
  • También para sujeción alrededor de esquinas y bordes.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Aplicación Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Material Cloropreno (CR)
Modelo de ventosa D
Forma Profundo
Volumen 15 cm³
Peso 18 g
Conexión
Tamaño de conexión Ninguno
Modelo de conexión Ninguno
Modelo de conexión Ninguno
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 31,5 mm
Exterior Dimensiones 53 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical
20 -kPa 36 N
60 -kPa 78 N
90 -kPa 98 N
Material
Cloropreno (CR)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 110 °C
Resistencia del material
Cloropreno (CR)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +
Oxidación ++
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++

Dibujos dimensionados

Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.


Accesorios
Artículo No.
Racor 1/8" NPSF hembra, 50 3250017
Racor G1/4" macho, 50, con filtro de red 3250092
Racor 1/4" NPT macho, con filtro de red 3250094
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red 3250087
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250090
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50 0100262
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con filtro de red 0101154
Racor G1/8" macho, 50, con filtro de red 0200715
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, PA 3150198
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251012
Racor G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251013
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251014
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251015
Racor 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251016
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251017
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Please log in or Registrarse first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos