Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Profundo

Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable to use on flat surfaces.


teaser_d-deep
D - Profundo (15–50 mm)
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
teaser_d-deep_fda
D - Profundo FDA & EU (15–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
PD-group_small
P-D - Pralines and confectionery, Deep, detectable (27–36 mm)
The deep cups of food contact materials (FCM) are suitable for handling pralines and confectionery such as chocolates.

Piab AB © 2017 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos