Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Profunda

Utilizadas en superficies curvadas e irregulares. No adecuadas para su uso en superficies planas.


teaser_d-deep
D - Profunda (15–50 mm)
Utilizadas en superficies curvadas e irregulares. Pueden elevar por los bordes y esquinas. No adecuadas para utilizar en superficies planas.
teaser_d-deep_fda
D - Profunda FDA & EU (15–50 mm)
El material está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con las regulaciones de la Unión Europea EU 1935/2004. La ventosa es transparente sin pigmentos añadidos. Utilizadas para superficies irregulares y curvadas. Pueden hasta elevar por las esquinas o bordes.
PD-group_small
P-D - Pralinés y confitería, Profunda, detectable (27-36mm)
Las ventosas profundas de material para el contacto con alimentos (FCM) son adecuadas para el trabajar con pralinés y confitería como la fabricación de chocolates.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos