Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Profunda Cóncava

Una buena elección para superficies abovedadas, tanto en forma convexa o cóncava. Proporciona un buen agarre por los borde o esquinas.


node-dcf
DCF - Fricción profunda concava (30–110 mm)
El diseño de la DCF es adecuado para superficies planas, convexas o cóncavas, por ejemplo, las que se encuentran al manipular hojas de metal en fases adelantadas del proceso de prensas. Las ventosas tienen un diseño fino que se adapta a las curvas de la hoja de metal.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos