If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

XLF300 Ventosa Plana Extra Grande, G1/2" hembra, 0127134

0127134

Artículo No. 0127134

  • Apropiada para manipulación de láminas grandes y pesadas, tales como vidrio y metal, con superficies planas o ligeramente cóncavas.
  • El patrón de fricción aumenta la seguridad y capacidad para manipular láminas de vidrio /metal inclinadas o de pie.
  • Diseño de doble labio aumenta la seguridad contra sobre cargas o roturas en el labio exterior.
  • Material durable y resistente a la abrasión que reduce los riesgos de marcas.
  • Placa de montaje plana que facilita la adaptación de montajes personalizados.
  • Puerto auxiliar, apropiado para el control del vacío o una eficiente expulsión por soplado.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 1900 mm
Movement, vertical max. 8 mm
Aplicación Manipulación de vidrio, No deja marcas, Chapa metálica seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa XLF
Forma Plana
Volumen 666 cm³
Peso 2,04 kg
Conexión
Tamaño de conexión 1/2"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 27 mm
Exterior Dimensiones 304 mm
Exterior Dimensiones, accionado 309,3 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación, Outer lip
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 2620 N 1828 N
60 -kPa 3760 N 2720 N
90 -kPa 5450 N 3936 N
Rendimiento - fuerzas de elevación, Inner lip
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 2150 N 1828 N
60 -kPa 3200 N 2720 N
90 -kPa 4630 N 3936 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Resistencia del material
Nitrilo-PVC (NPV)
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina +++
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++
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
Folletos (2)
Certificados (1)
Formación (4)
    • Ventosas

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos