Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa F50MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de restricción de cauda, 0101793

0101793

Artículo No. 0101793

  • Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Aplicación No deja marcas
Caudal máximo de fuga 0,16 Nl/s
Material Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Modelo de ventosa F-MF
Forma Plana
Valve restriction 1 mm
Volumen 10 cm³
Peso 10 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal, Filtro de red
Dimension
Altura 32,5 mm
Exterior Dimensiones 53 mm
Exterior Dimensiones, accionado 54,6 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 24,5 N 31 N
60 -kPa 92 N 82 N
90 -kPa 141 N 107 N
Material
Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Color Blanco transparente
Dureza 81 °Shore A
Temperatura -20 – 80 °C
Resistencia del material
Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis -
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina -
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Ventosa F50MF Poliuretano termoelástico 0101143
Racor G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251013

Accesorios
Artículo No.
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251015
Racor G3/8" macho, 50, con filtro de red 3250087
Racor G1/4" macho, 50, con filtro de red 3250092
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251017
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50 0100262
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250090
Racor 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251016
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con filtro de red 0101154
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, con válvula de control doble caudal 3251012
Racor 1/8" NPSF hembra, 50, PA 3150198
Racor 1/8" NPSF hembra, 50 3250017
Racor 1/4" NPT macho, con filtro de red 3250094
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251014
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
    • Suction cups

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos