If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F26 Silicona FCM, G1/4" macho, 9914238

9914238

Artículo No. 9914238

  • Diseñado para la apertura de las bolsas en las estaciones de llenado de bolsas.
  • También es adecuado para manipular hojas finas y sensibles, tales como papel y películas plásticas.
  • El labio delgado, adaptable y el ingenioso patrón de relieve impiden al objeto sensible/lámina ser absorbido y dañado, al tiempo que da una mayor fuerza de elevación.
  • Silicona aprobada por FDA.
  • Ventosa de conexión rápida, sólo disponible sin racor.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Aplicación FDA EU – compatible con estándar, Apertura de bolsas/papel fino – láminas de protección/película
Material Silicona (SIL FDA)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 1,6 cm³
Peso 4,1 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 38,5 mm
Exterior Dimensiones 26 mm
Exterior Dimensiones, accionado 27,3 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 11 N 9 N
60 -kPa 25 N 21 N
90 -kPa 31 N 26 N
Material
Silicona (SIL FDA)
Color Transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistencia del material
Silicona (SIL FDA)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis +
Metanol N/A
Aceite -
Oxidación +++
Gasolina -
Resistencia al desgaste ++
Tiempo & ozono +++
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
Ventosa F26 Silicona FCM 0201216
Racor G1/4" macho 0201967

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/8" NPSF hembra 0201969
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
    • Ventosas

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos