Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F33 Silicona FCM, G1/4" macho, 9914237

9914237

Artículo No. 9914237

  • Diseñado para la apertura de las bolsas en las estaciones de llenado de bolsas.
  • También es adecuado para manipular hojas finas y sensibles, tales como papel y películas plásticas.
  • El labio delgado, adaptable y el ingenioso patrón de relieve impiden al objeto sensible/lámina ser absorbido y dañado, al tiempo que da una mayor fuerza de elevación.
  • Silicona aprobada por FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Ventosa de conexión rápida, sólo disponible sin racor.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Aplicación FDA EU – compatible con estándar, Apertura de bolsas/papel fino – láminas de protección/película
Material Silicona (SIL FDA)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 2,1 cm³
Peso 5,4 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 38,5 mm
Exterior Dimensiones 32,6 mm
Exterior Dimensiones, accionado 33,8 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 16 N 13,5 N
60 -kPa 38 N 32,5 N
90 -kPa 49 N 41,5 N
Material
Silicona (SIL FDA)
Color Transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistencia del material
Silicona (SIL FDA)
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
Ventosa F33 Silicona FCM 0200328
Racor G1/4" macho 0201967

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/8" NPSF hembra 0201969
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2019 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos