Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

F75P

F75P
  • Adecuada para superficies planas y ligeramente rugosas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • En la ventosa de dos colores, el labio de sellado de diferente dureza, hace a la ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.

Artículo


Descripción artículo
0104724 Ventosa F75P Poliuretano 30/60
Artículo No.: 0104724
0106829 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, para inserto con rosca
Artículo No.: 0106829
0106349 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106349
0106350 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G3/8" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106350
0106351 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106351
0106352 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G1/2" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106352
0106830 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0106830
0108800 Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0108800
0111584 Ventosa F75P Poliuretano 60
Artículo No.: 0111584
0107320 Ventosa F75P Poliuretano 60, para inserto con rosca
Artículo No.: 0107320
0107321 Ventosa F75P Poliuretano 60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0107321
0108801 Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0108801
0111585 Ventosa F75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111585
0111586 Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111586
0111587 Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111587
0111588 Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111588

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos