Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

F110P

F110P
  • Adecuada para superficies planas y ligeramente rugosas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • En la ventosa de dos colores, el labio de sellado de diferente dureza, hace a la ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.

Artículo


Descripción artículo
0104725 Ventosa F110P Poliuretano 30/60
Artículo No.: 0104725
0106796 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, para inserto con rosca
Artículo No.: 0106796
0106798 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0106798
0106353 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G3/8" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106353
0106354 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106354
0106355 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106355
0129927 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" hembra, con válvula cónica
Artículo No.: 0129927
0108802 Ventosa F110P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0108802
0111593 Ventosa F110P Poliuretano 60
Artículo No.: 0111593
0107322 Ventosa F110P Poliuretano 60, para inserto con rosca
Artículo No.: 0107322
0107323 Ventosa F110P Poliuretano 60, rosca G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0107323
0108803 Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0108803
0111595 Ventosa F110P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111595
0111596 Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111596
0111597 Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111597
0129930 Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" hembra, con válvula cónica
Artículo No.: 0129930

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos