Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F110P Poliuretano 30/60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red, 0106798

0106798

Artículo No. 0106798

  • Adecuada para superficies planas y ligeramente rugosas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • En la ventosa de dos colores, el labio de sellado de diferente dureza, hace a la ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Aplicación No deja marcas, Chapa metálica seca
Material Poliuretano (PU30), Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 60 cm³
Peso 82 g
Conexión
Tamaño de conexión 3/8"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Filtro de red
Dimension
Altura 30,5 mm
Exterior Dimensiones 115 mm
Exterior Dimensiones, accionado 119,6 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 167 N 149 N
60 -kPa 432 N 441 N
90 -kPa 591 N 617 N
Material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
Color Amarillo Verde transparente
Dureza 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU30) Poliuretano (PU60)
Alcohol N/A N/A
Ácidos concentrados + +
Etanol + +
Hidrólisis + +
Metanol - -
Aceite +++ +++
Oxidación - -
Gasolina + +
Resistencia al desgaste +++ +++
Tiempo & ozono +++ +++
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
Ventosa F110P Poliuretano 30/60, para inserto con rosca 0106796
Inserto con rosca G3/8" macho, con junta tórica y filtro de red 0107148

Accesorios
Artículo No.
Ventosa F110P Poliuretano 30/60 0104725
Ventosa F110P Poliuretano 60 0111593
Ventosa F110P Poliuretano 60, para inserto con rosca 0107322
Racor 110 G3/8" hembra, con filtro de red 0100557
Racor 110, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100559
Racor 110, G1/2" hembra, con filtro de red 0100561
Racor 110, G1/2" hembra, con válvula cónica 0100563
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (1)
Certificados (3)
Formación (4)
    • Ventosas

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2019 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos