Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, PA, 0109847

0109847

Artículo No. 0109847

  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Aplicación Chapa metálica seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 4,8 cm³
Peso 5,5 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 21 mm
Exterior Dimensiones 42 mm
Exterior Dimensiones, accionado 43,7 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Resistencia del material
Nitrilo-PVC (NPV)
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina +++
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++
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
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, PA 3150197
Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC 0101135

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251008
Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40 3250005
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula cónica 0101156
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251006
Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
Racor 3/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251010
Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250089
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40 0100261
Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251011
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251007
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251009
Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red 3250086
Ventosa F40-2 Silicona 0101136
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2019 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos